Menu Search

Capuchón flexible 11.1 mm 13.0 mm PVC Rojo

Los capuchones para extremos redondos de vinilo rojos proporcionan una gran visibilidad y reducen riesgos de seguridad. Están diseñados para encajar en tubos, varillas o tuberías. Son resistentes a los impactos y el material de PVC 60 shore puede estirarse a dimensiones mayores para ofrecer un ajuste firme sin desgarrarse ni romperse.
Referencia de Essentra:

10008720

Número de pieza del fabricante:

FCZF-0111-013

7525 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2687 €
5000 - 24999 0,1279 €
25000 + 0,1215 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

134,35 €

500 x 0,2687 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 13.0 mm
Estándar de rosca compatible (Todos) Rosca métrica, Rosca UNF
Color Rojo
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros