Menu Search

Capuchón flexible 28.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

Este capuchón para extremos redondos de vinilo está diseñado para proteger el diámetro exterior de tubos roscados o no roscadss, varillas, tuberías o tubos de cartón. El material de vinilo (PVC) puede alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrar, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón de extremo decorativo. También se puede utilizar como enmascaramiento para aplicaciones de recubrimiento, chapado y pintura en las que la temperatura máxima no supere los 177 ºC.
Referencia de Essentra:

10008881

Número de pieza del fabricante:

FCZF-0286-025

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,703 €
1000 - 4999 0,3347 €
5000 + 0,318 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

70,30 €

100 x 0,703 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 25.0 mm
Estándar de rosca compatible (Todos) Rosca métrica, Rosca BSP, Rosca UNF
Color Rojo
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros