Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 18.0 mm 38.0 mm PEBD Negro

Estos capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer. Fabricados en PEBD negro.
Referencia de Essentra:

20595890

Número de pieza del fabricante:

20595890

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,0442 €
4000 - 19999 0,0316 €
20000 + 0,0284 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

17,68 €

400 x 0,0442 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 18.0 mm
H 38.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros