Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 22.0 mm 45.0 mm PEBD Negro

Estos capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer. Fabricados en PEBD negro.
Referencia de Essentra:

20595937

Número de pieza del fabricante:

20595937

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,0782 €
3000 - 14999 0,0559 €
15000 + 0,0503 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

23,46 €

300 x 0,0782 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
H 45.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros