Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 30.0 mm 54.0 mm PEBD Negro

Estos capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer. Fabricados en PEBD negro.
Referencia de Essentra:

20595968

Número de pieza del fabricante:

20595968

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.0 mm
H 54.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros