Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 22.2 mm 44.5 mm PEBD Azul

Los capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer. Fabricados en PEBD azul.
Referencia de Essentra:

10160374

Número de pieza del fabricante:

L7/8A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,427 €
2000 - 9999 0,2033 €
10000 + 0,1931 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

85,40 €

200 x 0,427 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros