Menu Search

Indicadores del nivel de líquido M16 22.0 mm Aluminio

Las mirillas de vidrio para comprobar el nivel de aceite ofrecen vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a los arañazos. El sello está ubicado en una ranura y, por tanto, no puede perderse. Además, esta ranura evita que el sello se extruya cuando se aprieta la mirilla.
Referencia de Essentra:

10211199

Número de pieza del fabricante:

1337688

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 39,65 €
10 - 49 18,88 €
50 + 17,93 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

39,65 €

1 x 39,65 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros