Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1387
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5419 € - 1,1981 € | 240 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,2599 € | 29400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,5407 € | 100 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3786 € - 3,0479 € | 395 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,239 € - 0,5285 € | 560 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,2168 € - 0,4793 € | 7360 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3318 € | 11600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,2141 € | 16500 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,1625 € | 2500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0697 € | 7790 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1628 € | 22000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1378 € - 0,3048 € | 750 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10086698 | 0,1847 € - 0,4086 € | 62788 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar