Menu Search

Capuchones para tuerca

En stock

Los capuchones para tuercas ofrecen protección en aplicaciones para andamios. Su diseño permite que se encajen firmemente en cualquier espárrago que sobresalga en su andamio.

La protección que estos capuchones ofrecen ayudan a prevenir el desgaste y a evitar que los empleados que trabajen cerca de los espárragos los dañen o sufran lesiones. El material duro utilizado para fabricar los capuchones ofrece un ajuste perfecto y durabilidad, sin importar dónde se instalen.

Se fabrican en medidas estándar de la industria para ofrecer un ajuste fácil y utilidad. Esto evita que tenga que medir los espárragos de su andamio. Están disponibles con un diámetro interno de 13 mm con un diseño acanalado gradual que ayuda a mantener el capuchón bien fijado tras su instalación.

  • Material: polietileno de baja densidad
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1048

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color H Compra
0,0614 € - 0,0645 € 25202 En stock
Amarillo
Capuchón para extremos redondos 13.0 mm PEBD Amarillo

10120576

Rango de precios
0,0645 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
25202 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790