Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.
Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.
Nuestra gama incluye opciones de cuatro tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas; los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas, y los de los tipos 3 y 4 pueden alargarse para adaptarse a espárragos grandes. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.
Código De La Serie: SR1113
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Rosca de perno | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,774 € - 3,9215 € | 3511 En stock |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,7753 € - 1,7138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
2
|
||
1,0618 € - 2,347 € | 1005 En stock |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
1,1971 € - 1,2601 € | 31 En stock |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,2365 € - 2,7333 € | 485 En stock |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
4,849 € - 10,7188 € | 620 En stock |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
4,6912 € - 10,3702 € | 375 En stock |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
1,498 € - 3,3115 € | 605 En stock |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
2
|
||
1,682 € - 3,7181 € | 500 En stock |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
0,6584 € - 1,4553 € | 399 En stock |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
1,8266 € - 4,0377 € | 550 En stock |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
8,1824 € - 8,6212 € | 400 En stock |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
10254943 | 10,3456 € - 10,8888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
|
0,8134 € - 1,798 € | 153 En stock |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
1,0604 € - 1,1163 € | 930 En stock |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
10254875 | 2,2864 € - 2,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
|
8,9662 € - 9,4364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
0,9816 € - 2,1698 € | 530 En stock |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
1,1511 € - 2,5446 € | 70 En stock |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
1,59 € - 1,6736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.