Menu Search

Capuchones para tuercas a presión

En stock

Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.

Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.

Nuestra gama incluye opciones de cuatro tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas; los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas, y los de los tipos 3 y 4 pueden alargarse para adaptarse a espárragos grandes. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.

  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1113

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Rosca de perno h1 h2 Tipo Compra
1,0604 € - 1,1163 € 930 En stock
3.0 mm
33.7 mm
2
10254875 2,2864 € - 2,4068 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
3
8,9662 € - 9,4364 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0 mm
3
  • de 2
Capuchón para tuercas con arandela M16 33.1 mm 35.5 mm PEBD Negro

10254837

Rango de precios
1,1163 € - 1,0604 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
M10 Capuchón para tuercas a presión 23.8 mm (D) Negro PEBD

10254875

Rango de precios
2,4068 € - 2,2864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h2
    35.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuerca telescópica M24 48.6 mm 98.0 mm PEBD Negro

10254912

Rango de precios
9,4364 € - 8,9662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h2
    98.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad