Menu Search

Capuchón para válvulas de cilindros de gases 26.4 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

Este protector para válvulas de cilindros de gases de PEBD es una protección evidente de precinto que también actúa como un escudo contra la entrada de suciedad y polvo. Cuenta con una válvula de escape que permite la liberación segura de gas, en caso de una apertura accidental
Referencia de Essentra:

10073049

Número de pieza del fabricante:

110006

49489 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,2146 €
2000 - 9999 0,1022 €
10000 + 0,0971 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

42,92 €

200 x 0,2146 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Válvula de escape Con válvula de escape
Estilo de fijación Ajuste a rosca
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros