Menu Search

Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Referencia de Essentra:

10073070

Número de pieza del fabricante:

110009

44378 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,2896 €
2000 - 9999 0,1379 €
10000 + 0,131 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

57,92 €

200 x 0,2896 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Válvula de escape Con válvula de escape
Estilo de fijación Ajuste a rosca
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros