Menu Search

Capuchón para válvulas de cilindros de gases 35.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Referencia de Essentra:

10074282

Número de pieza del fabricante:

110586

999 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 1,0893 €
1000 - 4999 0,5187 €
5000 + 0,4928 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

108,93 €

100 x 1,0893 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Válvula de escape Con válvula de escape
Estilo de fijación Ajuste a rosca
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros