Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | H | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Material completo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5128 € - 0,5396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
Amarillo
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
M27
|
Polietileno de alta densidad
|
||
0,0369 € - 0,0388 € | 5000 En stock |
|
Rojo
|
|
|
M12
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0427 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M18
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,1826 € - 0,1922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M25
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,3145 € - 0,3302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M42
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,1789 € - 0,1881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M22
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0457 € - 0,1011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M16
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0554 € - 0,1226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M22 x 1.5
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0762 € - 0,1684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M30
|
Polietileno de baja densidad
|
||
10083499 | 0,0997 € - 0,1049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M12
|
Polietileno de baja densidad
|
|
0,0773 € - 0,0813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M20
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,1931 € - 0,2031 € | 750 En stock |
|
Rojo
|
|
|
M26
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,3992 € - 0,4201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M52
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,2102 € - 0,2211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M28
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0973 € - 0,2152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M16
|
Polietileno de baja densidad
|
||
10256121 | 0,059 € - 0,1304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
M24
|
Polietileno de baja densidad
|
|
0,0329 € - 0,0728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
M12
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,1937 € - 0,2038 € | 7000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Amarillo
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Polietileno de alta densidad
|
||
0,2161 € - 0,2273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
Amarillo
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
M18
|
Polietileno de alta densidad
|
||
0,4372 € - 0,9664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
Amarillo
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M25
|
Polietileno de alta densidad
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.