10634158
175120599918
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 74,88 € |
5 + | 71,14 € |
Adhesión | Sin adhesivo |
---|---|
Color | Amarillo:Verde |
Estilo de paquete | Caja |
Características especiales | Retardante al fuego |
Diámetro interior (contraído) | 0.75 mm |
Diámetro interior (contraído) | 0.03 in |
Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
Rango de temperatura operativa | -55 - 135 °C |
Rango de temperatura operativa | -67 - 275 °F |
Longitud general | 5.0 m |
Longitud general | 16.404 ft |
Diámetro interior previamente a la contracción | 12.7 mm |
Diámetro interior previamente a la contracción | 0.5 in |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.8 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.031 in |
Índice de encogimiento | 3:1 |
Material completo | Poliofenina recubierta con adhesivo reticulado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.