10390818
495681
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 14,86 € |
5 + | 14,12 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesión | Sin adhesivo |
---|---|
Certificación | UL |
Color | Negro |
Estilo de paquete | Rollo en caja |
Características especiales | Retardante al fuego |
Diámetro interior (contraído) | 3.2 mm |
Diámetro interior (contraído) | 0.126 in |
Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
Longitud general | 5.0 m |
Longitud general | 16.404 ft |
Diámetro interior previamente a la contracción | 6.4 mm |
Diámetro interior previamente a la contracción | 0.252 in |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.6 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.024 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL224 VW-1 |
Índice de encogimiento | 2:1 |
Material completo | Poliolefina reticulada |
Código de material | 3917320090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.