Menu Search

Tubo termorretráctil 2:1 12.7 mm PO Verde

Este termorretráctil 2:1 tiene una temperatura de contracción baja, es retardante al fuego y tiene una resistencia mecánica superior, lo que hace que este producto se utilice ampliamente en los sectores de la comunicación, electrónica y automoción. Se suministra en verde.
Referencia de Essentra:

10391563

Número de pieza del fabricante:

495775

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 17,36 €
5 + 16,49 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,36 €

1 x 17,36 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Non-Adhesive
Certificación UL
Color Verde
Estilo de paquete Roll in Box
Características especiales Retardante al fuego
Diámetro interior (contraído) 6.4 mm
Temperatura mínima de recuperación completa 100 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 5.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm
Grosor de la pared (Encogida) 0.7 mm
Índice de encogimiento 2:1
Material completo Poliolefina reticulada
Código de material 3917390099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros