Estos carros estándar con bridas son un tipo de guía lineal que se utiliza para aplicaciones de movimiento lineal que requieren alta resistencia y precisión. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. Los rieles de acero están templados para aumentar la durabilidad y la vida útil resistente al desgaste.
El diseño con bridas aporta mayor superficie para montar el componente móvil, pero también permite fijarse a la pieza móvil tanto desde arriba como desde abajo del carro.
El carro se suministra separado de los rieles y montado en bloques ficticios. Para colocar el carro en los rieles, alinee el bloque ficticio con el extremo del riel y deslícelo sobre él. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1016.F
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del riel | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.