Menu Search

Montante pasamuros de bola lineal abierta 25.0 65.0 M6x12 Aluminio

El carro con pasamuros de bola lineal abierta es una guía de movimiento lineal de precisión que aporta un movimiento suave y de baja fricción. Su diseño sin bridas facilita la instalación en sistemas existentes. Tolera temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricado en aluminio con un pasamuros lineal de acero.
Referencia de Essentra:

20262709

Número de pieza del fabricante:

20262709

48 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 62.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 450.0
Incluye Steel linear bearing installed
Material del cuerpo Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros