20263416
20263416
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol H6 | 16.0 |
---|---|
l1 | 45.0 |
d2 | M5x12 |
h1 | 33.0 |
h2 | 26.0 |
h3 ±005 | 46.0 |
h4 | 9.0 |
l2 ±02 | 30.0 |
w1 | 45.0 |
w2 ±02 | 32.0 |
w3 | 22.5 |
α | 80° |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Peso g | 150.0 |
Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.