Menu Search

Montante sin brida 25.0 65.0 M6x12 Aluminio

El carro con pasamuros de bola lineal abierta de acero inoxidable es una guía de movimiento lineal de precisión que aporta un movimiento suave y de baja fricción. Su diseño sin bridas facilita la instalación en sistemas existentes. Tolera temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricado en aluminio con un pasamuros lineal de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20263713

Número de pieza del fabricante:

20263713

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 450.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros