20263126
20263126
Cantidad | Precio unitario |
---|
Estilo de montante | Corto |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol H6 | 12.0 |
l1 | 20.3 |
d2 | M5x10 |
d3 | 4.3 |
h1 | 30.0 |
h2 | 24.5 |
h3 | 8.0 |
Peso g | 82.0 |
h4 | 15.0 |
w1 | 44.0 |
w2 ±02 | 33.0 |
w3 | 22.0 |
w4 | 5.5 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Material del cuerpo | Aluminio |
Material del cojinete | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.