Menu Search

Montante lineal 28.3 M6x12 54.0 Aluminio

Este carro lineal cerrado se utiliza en sistemas de movimiento lineal junto con ejes de acero inoxidable endurecido. Puede tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricado en aluminio con un pasamuros lineal de acero.
Referencia de Essentra:

20263164

Número de pieza del fabricante:

20263164

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de montante Corto
Material casquillo bolas lineales Resin
d1 tol H6 20.0
l1 28.3
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Peso g 176.0
h4 21.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Material del cuerpo Aluminio
Material del cojinete Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros