20263270
20263270
Cantidad | Precio unitario |
---|
Estilo de montante | Normal |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol H6 | 20.0 |
l1 | 53.0 |
d2 | M6x12 |
d3 | 5.2 |
h1 | 41.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 245.0 |
Peso g | 11.0 |
h4 | 21.0 |
l2 ±02 | 40.0 |
w1 | 54.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Material del cuerpo | Aluminio |
Material del cojinete | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.