Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

20119799

Número de pieza del fabricante:

060111538E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 14.5 mm
Incluye Key Sold Separately
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter Turn with Spring
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros