Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm Natural

Referencia de Essentra:

20055790

Número de pieza del fabricante:

060113730E

1435 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,04 €
50 + 7,57 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,04 €

1 x 17,04 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 18.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Código de material 8301409000

El producto 060113730E reemplaza:

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular
Referencia de Essentra: 10646281
Número de pieza del fabricante: 491451

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros