Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20055592

Número de pieza del fabricante:

060121334E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto en negro
Rango de agarre 24.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros