20050719
060201590E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 14,97 € |
50 + | 6,67 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la carcasa | PA |
---|---|
Material del pestillo | PA |
Material de la leva | PA |
Material | PA |
Longitud de agarre | 18.5 mm |
Longitud de agarre | 0.728 in |
Rango de agarre | 18.5 mm |
Rango de agarre | 0.728 in |
Forma del orificio de montaje | 22,2 x 20,2 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Spring Loaded |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 5,0 mm |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.