Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20050566

Número de pieza del fabricante:

060202834E

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,53 €
50 + 5,57 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,53 €

1 x 12,53 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material PA
Finalizar Sin acabado
Rango de agarre 24.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros