Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

El cierre de cuarto de vuelta de plástico con una contratuerca metálica sella según la clasificación IP65. Una alternativa ligera para los pestillos con muelle de cuarto de vuelta de aleación de zinc IP65.
Referencia de Essentra:

20050795

Número de pieza del fabricante:

060203890E

7308 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 14,97 €
50 + 6,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,97 €

1 x 14,97 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material de la carcasa PA
Material del pestillo PA
Material de la leva PA
Material PA
Longitud de agarre 18.5 mm
Rango de agarre 18.5 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros