Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Plata

Referencia de Essentra:

20050108

Número de pieza del fabricante:

060401534E

45 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 81,12 €
50 + 36,04 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

81,12 €

1 x 81,12 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material del cuerpo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Finalizar Bruto
Rango de agarre 24.5 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros