20050139
060402830E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 81,12 € |
50 + | 36,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientación de montaje | Universal |
---|---|
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material del pestillo | Acero inoxidable |
Material de la leva | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable |
Finalizar | Bruto |
Rango de agarre | 18.5 mm |
Rango de agarre | 0.728 in |
Forma del orificio de montaje | 22,2 x 20,2 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Spring Loaded |
Tipo de llave | Llave cuadrada 8,0 mm |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.