Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 6,0 mm 7.5 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

20051860

Número de pieza del fabricante:

066402622E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 24,4996 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2.449,96 €

100 x 24,4996 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Acero inoxidable
Finalizar Bruto
Rango de agarre 7.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 16,2 x 14,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave cuadrada 6,0 mm
Características especiales Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros