Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20072544

Número de pieza del fabricante:

350123752E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,424 €
100 - 499 3,16 €
500 + 2,56 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

4,42 €

1 x 4,424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto en negro
Rango de agarre 30.0 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 19,0 x 16,5 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Características especiales Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros