Menu Search

Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 28.5 mm Natural

Referencia de Essentra:

20125554

Número de pieza del fabricante:

360111547

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 7,436 €
50 + 3,54 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

37,18 €

5 x 7,436 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc
Finalizar Cromado
Rango de agarre 28.5 mm
Incluye Key Sold Separately
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros