Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20077990

Número de pieza del fabricante:

660220121560E

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,024 €
50 - 249 2,16 €
250 + 2,07 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

3,02 €

1 x 3,024 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Material Aleación de zinc
Finalizar Revestimiento plástico
Rango de agarre 8.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros