20075231
4604036E
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
---|---|
Tipo de llave | Llave haxagonal |
Orientación de montaje | Universal |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Rango de agarre | 26.5 mm |
Rango de agarre | 1.043 in |
Altura de la carcasa | 18.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.728 in |
Material del pestillo | Acero inoxidable |
Material de la leva | Acero inoxidable |
Finalizar | Natural |
Código de material | 8301409000 |
Estilo de pestillo | Cam Latch |
Color | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.