Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

Referencia de Essentra:

20077044

Número de pieza del fabricante:

56020201536E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,112 €
50 + 5,08 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

7,11 €

1 x 7,112 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Orientación de montaje Universal
Longitud de la leva 45.0 mm
Rango de agarre 26.5 mm
Material del pestillo PA
Material de la leva Acero
Finalizar Zincado
Código de material 8301409000
Estilo de pestillo Cam Latch
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros