Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm Acero zincado

Referencia de Essentra:

20126223

Número de pieza del fabricante:

56020201538E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,28 €
50 + 5,20 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

7,28 €

1 x 7,28 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Orientación de montaje Universal
Longitud de la leva 45.0 mm
Rango de agarre 14.5 mm
Altura de la carcasa 18.5 mm
Material del pestillo Nylon
Material de la leva Acero zincado
Finalizar Natural
Código de material 8301300000
Estilo de pestillo Cam Latch
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros

Oops!

Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Oops!

Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi