20077075
56020202838E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 7,112 € |
50 + | 5,08 € |
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
---|---|
Tipo de llave | Llave cuadrada 8,0 mm |
Orientación de montaje | Universal |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Rango de agarre | 14.5 mm |
Rango de agarre | 0.571 in |
Material del pestillo | PA |
Material de la leva | Acero |
Finalizar | Zincado |
Código de material | 8301409000 |
Estilo de pestillo | Cam Latch |
Color | Negro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.