Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 26.5 mm PA

Referencia de Essentra:

20077204

Número de pieza del fabricante:

56020203836E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,112 €
50 + 5,08 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

7,11 €

1 x 7,112 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Orientación de montaje Universal
Longitud de la leva 45.0 mm
Rango de agarre 26.5 mm
Material del pestillo PA
Material de la leva Acero
Finalizar Zincado
Código de material 8301300000
Estilo de pestillo Cam Latch
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros