Menu Search

Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Grosor general Compra
659,4282 € - 659,4282 € 8 En stock
76.2 mm
1.6 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanco

10383414

Rango de precios
659,4282 € - 659,4282 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Calidad de extraíble
    2 caras removibles
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Grosor general
    1.6 mm