Menu Search

Clip para cables Tornillo 5.1 mm 25.1 mm PA Natural

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Referencia de Essentra:

10002407

Número de pieza del fabricante:

D-1

1079 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,3064 €
500 + 3,1402 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

330,64 €

100 x 3,3064 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Tamaños de rosca compatibles (todos) #8,M4
Longitud de la base 38.9 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RMS
Diámetro del orificio compatible 5.1 mm
Material de base Poliamida
Altura interior 25.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros