Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje en bordes 3.6 mm PA Negro

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Referencia de Essentra:

10126431

Número de pieza del fabricante:

15-0078

334982 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,3272 €
500 - 2499 0,1558 €
2500 + 0,148 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

16,36 €

50 x 0,3272 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Longitud del cable 159.3 mm
Altura general 15.0 mm
Anchura general 3.6 mm
Material completo Poliamida
Material de agarre Acero inoxidable
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros