10350997
1475949
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 79 | 1,2675 € |
80 - 399 | 0,6037 € |
400 + | 0,5737 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de la base | Butterfly Clip |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de conector incluido | No incluido |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Tipo de cabeza | Clip |
Cilindro incluido | Incluido |
Estilo de clip de extremo de estantería | Butterfly Clip |
Longitud de la base | 25.0 mm |
Longitud de la base | 0.984 in |
Longitud del conector | 60.0 mm |
Longitud del conector | 2.362 in |
Longitud del cabezal | 25.0 mm |
Longitud del cabezal | 0.984 in |
Anchura del cabezal | 23.0 mm |
Anchura del cabezal | 0.906 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.