10395110
497026
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 79 | 8,8887 € |
80 - 399 | 4,2325 € |
400 + | 4,0212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de la base | Large Clip |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de conector incluido | Incluido |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Tipo de cabeza | Clip |
Cilindro incluido | Incluido |
Estilo de clip de extremo de estantería | Large Clip |
Longitud de la base | 58.0 mm |
Longitud de la base | 2.283 in |
Longitud del cabezal | 40.0 mm |
Longitud del cabezal | 1.575 in |
Anchura del cabezal | 80.0 mm |
Anchura del cabezal | 3.15 in |
Longitud entre clips | 50.0 mm |
Longitud entre clips | 1.969 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.