10395233
497056
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
18 - 179 | 2,7855 € |
180 - 899 | 1,3266 € |
900 + | 1,2605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de la base | Small Clip |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de conector incluido | Incluido |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Tipo de cabeza | Portatarjetas |
Cilindro incluido | Incluido |
Estilo de clip de extremo de estantería | Small Clip |
Longitud de la base | 38.5 mm |
Longitud de la base | 1.516 in |
Longitud del cabezal | 27.0 mm |
Longitud del cabezal | 1.063 in |
Anchura del cabezal | 27.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.063 in |
Longitud entre clips | 50.0 mm |
Longitud entre clips | 1.969 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.