Menu Search

Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (GP)

Estos remaches se introducen en un orificio con un diámetro de 0,138 cm con un rango de grosor del panel de 2,4 a 5,8 mm.
Referencia de Essentra:

10066195

Número de pieza del fabricante:

091000159902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1479 €
2500 + 0,1406 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

73,95 €

500 x 0,1479 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 13.0 mm
Diámetro de la cabeza 7.6 mm
Altura de la cabeza 1.1 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 3.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.4 - 5.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros