10066300
091001000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2792 € |
1250 + | 0,2654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 14.4 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.567 in |
Diámetro de la cabeza | 13.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.531 in |
Altura de la cabeza | 2.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.102 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 3.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.118 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.